Meniu Caută

Șurub cu cap M10 12.0 Inoxidabil înnegrit 303

Șurub cu cap ultra jos și acționare hexagonală. Designul cu cap mic cu profil ultra redus înseamnă că șurubul nu are nevoie de o locație înfundată. Ideal pentru aplicații cu spațiu minim. Înnegrit și realizat din material din oțel inoxidabil.
Essentra Part Number:

20204297

Manufacturer Part Number:

20204297

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 17,9816 RON
100 - 249 16,2032 RON
250 - 749 14,3754 RON
750 + 12,597 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

17,98 RON

1 x 17,9816 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M10
d2 16.0
h1 1.5
H2 max 6.0
h3 max 3.5
l1 12.0
r1 0.40
Torque to max.Nm 17.5
Tip de unitate Hexagonal
Material Inoxidabil înnegrit 303
Finalizare Blackened
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne