Meniu Caută

Șurub cu cap M4 16.0 Inoxidabil înnegrit 316

Șurub cu cap ultra jos și acționare hexagonală. Designul cu cap mic cu profil ultra redus înseamnă că șurubul nu are nevoie de o locație înfundată. Ideal pentru aplicații cu spațiu minim. Înnegrit și realizat din material din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20204648

Numărul piesei producătorului:

20204648

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 14,1284 RON
100 - 249 12,6958 RON
250 - 749 11,3126 RON
750 + 9,88 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

14,13 RON

1 x 14,1284 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
d2 8.0
h1 1.5
H2 max 2.5
h3 max 1.6
l1 16.0
r1 0.20
Torque to max.Nm 1.10
Tip de unitate Hexagonal
Material Inoxidabil înnegrit 316
Finalizare Înnegrit
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne