20204990
20204990
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 22,9216 RON |
100 - 249 | 20,6492 RON |
250 - 749 | 18,3274 RON |
750 + | 16,055 RON |
d1 | M10 |
---|---|
d2 | 16.0 |
h1 | 1.5 |
H2 max | 6.0 |
h3 max | 3.5 |
l1 | 16.0 |
r1 | 0.40 |
Torque to max.Nm | 17.5 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Material | Inoxidabil înnegrit 316 |
Finalizare | Blackened |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina