Meniu Caută

Șurub cu cap M2 6.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub cu cap ultra jos și acționare hexagonală. Designul cu cap mic cu profil ultra redus înseamnă că șurubul nu are nevoie de o locație înfundată. Ideal pentru aplicații cu spațiu minim. Este fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20205072

Numărul piesei producătorului:

20205072

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 15,1164 RON
100 - 249 13,585 RON
250 - 749 12,103 RON
750 + 10,5716 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

15,12 RON

1 x 15,1164 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M2
d2 4.0
h1 0.5
H2 max 1.2
h3 max 1.2
l1 6.0
r1 0.10
Torque to max.Nm 0.16
Tip de unitate Hexagonal
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne