Meniu Caută

Șurub cu cap M6 10.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub cu cap ultra jos și acționare hexagonală. Designul cu cap mic cu profil ultra redus înseamnă că șurubul nu are nevoie de o locație înfundată. Ideal pentru aplicații cu spațiu minim. Este fabricat din oțel inoxidabil.
Essentra Part Number:

20205362

Manufacturer Part Number:

20205362

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 18,4756 RON
100 - 249 16,6478 RON
250 - 749 14,7706 RON
750 + 12,9428 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

18,48 RON

1 x 18,4756 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
d2 10.0
h1 1.2
H2 max 4.0
h3 max 2.2
l1 10.0
r1 0.25
Torque to max.Nm 5.00
Tip de unitate Hexagonal
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne