Meniu Caută

Șurub cu cap M4 12.0 Inoxidabil înnegrit 316

Șurub cu cap ultra jos și acționare hexagonală. Designul cu cap mic cu profil foarte redus înseamnă că șurubul nu are nevoie de o locație înfundată. Ideal pentru aplicații cu spațiu minim. Înnegrit și realizat din material din oțel inoxidabil.
Essentra Part Number:

20205980

Manufacturer Part Number:

20205980

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 16,4996 RON
100 - 249 14,8694 RON
250 - 749 13,1898 RON
750 + 11,5596 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

16,50 RON

1 x 16,4996 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
d2 8.0
h1 0.9
H2 max 2.5
h3 max 1.5
l1 12.0
r1 0.20
Torque to max.Nm 1.10
Tip de unitate Hexagonal
Material Inoxidabil înnegrit 316
Finalizare Blackened
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne