20206499
20206499
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 20,3528 RON |
100 - 249 | 18,3274 RON |
250 - 749 | 16,302 RON |
750 + | 14,2272 RON |
d1 | M5 |
---|---|
d2 | 9.0 |
h1 | 1.0 |
H2 max | 3.0 |
l1 | 35.0 |
r1 | 0.6 |
Torque to max.Nm | 3.00 |
Tip de unitate | Acționare torx |
Material | Oţel inoxidabil 316 |
Dimensiune șurub torx | TX 10 |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina