Meniu Caută

Șurub cu cap M6 12.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub cu cap ultra jos și acționare torx. Designul cu cap mic cu profil ultra redus înseamnă că șurubul nu are nevoie de o locație înfundată. Ideal pentru aplicații cu spațiu minim. Este fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20206529

Numărul piesei producătorului:

20206529

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 25,688 RON
100 - 249 23,1192 RON
250 - 749 20,5504 RON
750 + 17,9816 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

25,69 RON

1 x 25,688 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
d2 12.0
h1 1.2
H2 max 3.5
l1 12.0
r1 0.7
Torque to max.Nm 5.20
Tip de unitate Acționare torx
Material Oţel inoxidabil 316
Dimensiune șurub torx TX 20
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne