Meniu Caută

Șurub cu cap M4 20.0 Inoxidabil înnegrit 303

Șurub cu cap ultra jos și acționare torx. Designul cu cap mic cu profil ultra redus înseamnă că șurubul nu are nevoie de o locație înfundată. Ideal pentru aplicații cu spațiu minim. Înnegrit și realizat din material din oțel inoxidabil.
Essentra Part Number:

20206840

Manufacturer Part Number:

20206840

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 13,3874 RON
100 - 249 12,0536 RON
250 - 749 10,7198 RON
750 + 9,386 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

13,39 RON

1 x 13,3874 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
d2 8.0
h1 0.9
H2 max 2.5
l1 20.0
r1 0.5
Torque to max.Nm 1.50
Tip de unitate Acționare torx
Material Inoxidabil înnegrit 303
Dimensiune șurub torx TX 8
Finalizare Blackened
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne