Meniu Caută

Șurub cu cap M5 16.0 Inoxidabil înnegrit 303

Șurub cu cap ultra jos și acționare torx. Designul cu cap mic cu profil ultra redus înseamnă că șurubul nu are nevoie de o locație înfundată. Ideal pentru aplicații cu spațiu minim. Înnegrit și realizat din material din oțel inoxidabil.
Essentra Part Number:

20206895

Manufacturer Part Number:

20206895

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 15,067 RON
100 - 249 13,585 RON
250 - 749 12,0536 RON
750 + 10,5716 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

15,07 RON

1 x 15,067 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
d2 9.0
h1 1.0
H2 max 3.0
l1 16.0
r1 0.6
Torque to max.Nm 3.00
Tip de unitate Acționare torx
Material Inoxidabil înnegrit 303
Dimensiune șurub torx TX 10
Finalizare Blackened
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne