Meniu Caută

Șurub cu cap M5 30.0 Inoxidabil înnegrit 303

Șurub cu cap ultra jos și acționare torx. Designul cu cap mic cu profil ultra redus înseamnă că șurubul nu are nevoie de o locație înfundată. Ideal pentru aplicații cu spațiu minim. Înnegrit și realizat din material din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20206925

Numărul piesei producătorului:

20206925

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 17,537 RON
100 - 249 15,808 RON
250 - 749 14,0296 RON
750 + 12,3006 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

17,54 RON

1 x 17,537 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
d2 9.0
h1 1.0
H2 max 3.0
l1 30.0
r1 0.6
Torque to max.Nm 3.00
Tip de unitate Acționare torx
Material Inoxidabil înnegrit 303
Dimensiune șurub torx TX 10
Finalizare Înnegrit
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne