20207304
20207304
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 16,796 RON |
100 - 249 | 15,1164 RON |
250 - 749 | 13,4368 RON |
750 + | 11,7572 RON |
d1 | M5 |
---|---|
d2 | 9.0 |
h1 | 1.0 |
H2 max | 3.0 |
l1 | 8.0 |
r1 | 0.6 |
Torque to max.Nm | 3.00 |
Tip de unitate | Acționare torx |
Material | Inoxidabil înnegrit 316 |
Dimensiune șurub torx | TX 10 |
Finalizare | Blackened |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina