10053898
0160550000VR
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,5559 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mărime cheie hexagonală compatibilă | 5.0 mm |
---|---|
Mărime cheie hexagonală compatibilă | 0.197 in |
Diametru cap | 10.0 mm |
Diametru cap | 0.394 in |
Înălțime cap | 6.0 mm |
Înălțime cap | 0.236 in |
Dimensiune filet | M6 |
Lungimea filetului | 20.0 mm |
Lungimea filetului | 0.787 in |
Tip cap | Cu cap tubular |
Tip de unitate | Acționare hexagonală |
Culoare | Natural |
Standarde | DIN 912 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Material complet | Poliamidă 6/6 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.