Meniu Caută

Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M12 80.0 mm PA

Acest șurub cu cap pentru cheie hexagonal este realizat din nailon natural. Este des folosit în cadrul ansamblurilor mecanice, în cadrul cărora șurubul este strâns cu ajutorul unei chei imbus. Piesele sunt conforme cu standardele NF E 25-125 și DIN 912 doar cu titlu indicativ.
Numărul piesei Essentra:

10054208

Numărul piesei producătorului:

0161060000VR

150 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 2,8203 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

705,08 RON

250 x 2,8203 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mărime cheie hexagonală compatibilă 10.0 mm
Diametru cap 18.0 mm
Înălțime cap 12.0 mm
Dimensiune filet M12
Lungimea filetului 80.0 mm
Tip cap Cu cap tubular
Tip de unitate Acționare hexagonală
Culoare Natural
Standarde DIN 912
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă 6/6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne