Meniu Caută

Șurub Acționare în stea M3 8.0 mm PEEK Maro deschis

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Numărul piesei Essentra:

10344712

Numărul piesei producătorului:

1440342

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 124 18,209 RON
125 - 249 17,1958 RON
250 + 16,1828 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

455,23 RON

25 x 18,209 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 5.5 mm
Înălțime cap 2.4 mm
Dimensiune filet M3
Lungimea filetului 8.0 mm
Tip cap Cu cap tubular
Tip de unitate Acționare în stea
Culoare Maro deschis
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Material complet Polieter eter cetonă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne