10344750
1440346
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 - 124 | 39,9914 RON |
125 - 249 | 37,7597 RON |
250 + | 35,5418 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 5.5 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.217 in |
Înălțime cap | 2.4 mm |
Înălțime cap | 0.094 in |
Dimensiune filet | M3 |
Lungimea filetului | 20.0 mm |
Lungimea filetului | 0.787 in |
Tip cap | Cu cap tubular |
Tip de unitate | Acționare în stea |
Culoare | Maro deschis |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Material complet | Polieter eter cetonă |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.