Meniu Caută

Șurub Acționare în stea M4 20.0 mm PEEK Maro deschis

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Numărul piesei Essentra:

10344811

Numărul piesei producătorului:

1440352

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 40,0872 RON
50 - 249 37,8693 RON
250 + 35,6376 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

400,87 RON

10 x 40,0872 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 3.1 mm
Dimensiune filet M4
Lungimea filetului 20.0 mm
Tip cap Cu cap tubular
Tip de unitate Acționare în stea
Culoare Maro deschis
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Material complet Polieter eter cetonă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne