Meniu Caută

Șurub Acționare în stea M5 10.0 mm PEEK Maro deschis

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Numărul piesei Essentra:

10344842

Numărul piesei producătorului:

1440355

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 45,5362 RON
50 - 99 43,0034 RON
100 + 40,4843 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

455,36 RON

10 x 45,5362 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 8.5 mm
Înălțime cap 3.7 mm
Dimensiune filet M5
Lungimea filetului 10.0 mm
Tip cap Cu cap tubular
Tip de unitate Acționare în stea
Culoare Maro deschis
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Material complet Polieter eter cetonă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne