Meniu Caută

Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M3 10.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M3 Socket Head Cap Screw is 10.0 mm long under the head
Numărul piesei Essentra:

10092101

Numărul piesei producătorului:

183031070409

97 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 12,2808 RON
250 - 999 6,5443 RON
1000 + 5,5859 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

307,02 RON

25 x 12,2808 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mărime cheie hexagonală compatibilă 2.5 mm
Diametru cap 5.5 mm
Înălțime cap 3.0 mm
Dimensiune filet M3
Lungimea filetului 10.0 mm
Tip cap Cu cap tubular
Tip de unitate Acționare hexagonală
Culoare Maro deschis
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Material complet Polieter eter cetonă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne