Meniu Caută

Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M3 25.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M3 Socket Head Cap Screw is 25.0 mm long under the head
Numărul piesei Essentra:

10220504

Numărul piesei producătorului:

183032570409

20 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 28,9838 RON
50 + 20,5364 RON
Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mărime cheie hexagonală compatibilă 2.5 mm
Diametru cap 5.5 mm
Înălțime cap 3.0 mm
Dimensiune filet M3
Lungimea filetului 25.0 mm
Tip cap Cu cap tubular
Tip de unitate Acționare hexagonală
Culoare Maro deschis
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Material complet Polieter eter cetonă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne