Meniu Caută

Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M4 12.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M4 Socket Head Cap Screw is 12.0 mm long under the head
Numărul piesei Essentra:

10220535

Numărul piesei producătorului:

183041270409

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 18,7566 RON
50 - 999 12,1439 RON
1000 + 9,1729 RON
Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mărime cheie hexagonală compatibilă 3.0 mm
Diametru cap 7.0 mm
Înălțime cap 4.0 mm
Dimensiune filet M4
Lungimea filetului 12.0 mm
Tip cap Cu cap tubular
Tip de unitate Acționare hexagonală
Culoare Maro deschis
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Material complet Polieter eter cetonă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne