Meniu Caută

Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M6 25.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M6 Socket Head Cap Screw is 10.0 mm long under the head
Numărul piesei Essentra:

10220658

Numărul piesei producătorului:

183061070409

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 40,4843 RON
50 + 32,5846 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

404,84 RON

10 x 40,4843 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mărime cheie hexagonală compatibilă 5.0 mm
Diametru cap 10.0 mm
Înălțime cap 6.0 mm
Dimensiune filet M6
Lungimea filetului 25.0 mm
Tip cap Cu cap tubular
Tip de unitate Acționare hexagonală
Culoare Maro deschis
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Material complet Polieter eter cetonă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne