Meniu Caută

Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M8 10.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M8 Socket Head Cap Screw is 10.0 mm long under the head
Numărul piesei Essentra:

10220726

Numărul piesei producătorului:

183081070409

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 81,749 RON
10 - 49 71,4396 RON
50 + 62,8828 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

81,75 RON

1 x 81,749 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mărime cheie hexagonală compatibilă 6.0 mm
Diametru cap 13.0 mm
Înălțime cap 8.0 mm
Dimensiune filet M8
Lungimea filetului 10.0 mm
Tip cap Cu cap tubular
Tip de unitate Acționare hexagonală
Culoare Maro deschis
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Material complet Polieter eter cetonă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne