Meniu Caută

Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M8 30.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M8 Socket Head Cap Screw is 30.0 mm long under the head
Numărul piesei Essentra:

10220771

Numărul piesei producătorului:

183083070409

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 101,3134 RON
10 - 49 88,4438 RON
50 + 77,8607 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

101,31 RON

1 x 101,3134 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mărime cheie hexagonală compatibilă 6.0 mm
Diametru cap 13.0 mm
Înălțime cap 8.0 mm
Dimensiune filet M8
Lungimea filetului 30.0 mm
Tip cap Cu cap tubular
Tip de unitate Acționare hexagonală
Culoare Maro deschis
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Material complet Polieter eter cetonă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne