Meniu Caută

Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M8 30.0 mm PC

Șurub cu cap hexagonal, realizat din policarbonat (PC) transparent, care devine un element de fixare estetic, solid, cu o bună rezistență la temperatură. Policarbonatul este o opțiune excelentă în sectoarele electrice, comerciale și al punctelor de vânzare.
Numărul piesei Essentra:

10360286

Numărul piesei producătorului:

193103300022

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 7,2151 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

360,76 RON

50 x 7,2151 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mărime cheie hexagonală compatibilă 6.0 mm
Diametru cap 13.0 mm
Înălțime cap 8.0 mm
Dimensiune filet M8
Lungimea filetului 30.0 mm
Tip cap Cu cap tubular
Tip de unitate Acționare hexagonală
Culoare Transparent
Cod Vamal 3926909790
Material complet Policarbonat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne