Meniu Caută

Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M4 20.0 mm PEEK

Șurub cu cap hexagonal din PEEK maro deschis. Acest produs este ideal pentru utilizare în aplicații solicitante, deoarece PEEK are o rezistență termică și chimică excelentă, precum și un grad ridicat de rezistență mecanică și rigiditate. Conform UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10360415

Numărul piesei producătorului:

194101270409

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 18,2227 RON
50 - 99 17,7982 RON
100 + 17,4423 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

182,23 RON

10 x 18,2227 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mărime cheie hexagonală compatibilă 3.0 mm
Diametru cap 7.0 mm
Înălțime cap 2.8 mm
Dimensiune filet M4
Lungimea filetului 20.0 mm
Tip cap Cu cap tubular
Tip de unitate Acționare hexagonală
Culoare Maro
Cod Vamal 3926909790
Material complet Polieter eter cetonă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne