Meniu Caută

Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M6 10.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Numărul piesei Essentra:

10375372

Numărul piesei producătorului:

425001500002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 4,3811 RON
250 - 999 2,656 RON
1000 + 1,9852 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

219,06 RON

50 x 4,3811 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mărime cheie hexagonală compatibilă 5.0 mm
Diametru cap 10.0 mm
Înălțime cap 6.0 mm
Dimensiune filet M6
Lungimea filetului 10.0 mm
Tip cap Cu cap tubular
Tip de unitate Acționare hexagonală
Culoare Natural
Standarde DIN 912
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă 6.6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne