Meniu Caută

Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M10 40.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Numărul piesei Essentra:

10375600

Numărul piesei producătorului:

425013000002

25 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 13,0612 RON
250 - 999 7,8038 RON
1000 + 6,8455 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

326,53 RON

25 x 13,0612 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mărime cheie hexagonală compatibilă 8.0 mm
Diametru cap 16.0 mm
Înălțime cap 10.0 mm
Dimensiune filet M10
Lungimea filetului 40.0 mm
Tip cap Cu cap tubular
Tip de unitate Acționare hexagonală
Culoare Natural
Standarde DIN 912
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă 6.6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne