Meniu Caută

Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M10 20.0 mm PA

Acest șurub cu cap pentru cheie hexagonal este realizat din nailon natural. Este des folosit în cadrul ansamblurilor mecanice, în cadrul cărora șurubul este strâns cu ajutorul unei chei imbus.
Numărul piesei Essentra:

10400432

Numărul piesei producătorului:

50M100150S020

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 1,2375 RON
2500 - 9999 1,1138 RON
10000 + 1,0024 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

618,75 RON

500 x 1,2375 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mărime cheie hexagonală compatibilă 8.0 mm
Dimensiune filet M10
Lungimea filetului 20.0 mm
Tip cap Cu cap tubular
Tip de unitate Acționare hexagonală
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă 6.6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne