Meniu Caută

Șurub Cu cap tubular Acționare torx M4 25.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Numărul piesei Essentra:

10358955

Numărul piesei producătorului:

187101270409

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 26,0129 RON
50 - 99 20,8103 RON
100 + 19,0715 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

260,13 RON

10 x 26,0129 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M4
Diametru cap 7.0 mm
Înălțime cap 3.1 mm
Lungimea filetului 25.0 mm
Diametru pas 0.7 mm
Tip cap Cu cap tubular
Model cu șurub Șurub cu cap
Culoare Maro
Cod Vamal 3926909790
Material complet Polieter eter cetonă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne