Meniu Caută

Șurub Cu cap tubular Acționare torx M6 10.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Numărul piesei Essentra:

10359044

Numărul piesei producătorului:

187102170409

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 38,499 RON
50 - 99 34,0632 RON
100 + 32,5846 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

384,99 RON

10 x 38,499 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Diametru cap 10.0 mm
Înălțime cap 4.4 mm
Lungimea filetului 10.0 mm
Diametru pas 1.0 mm
Tip cap Cu cap tubular
Model cu șurub Șurub cu cap
Culoare Maro
Cod Vamal 3926909790
Material complet Polieter eter cetonă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne