Meniu Caută

Șurub Cap cu profil redus Acționare torx M5 30.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Numărul piesei Essentra:

10359310

Numărul piesei producătorului:

187104870409

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 24 56,3795 RON
25 - 99 45,0981 RON
100 + 41,3468 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

281,90 RON

5 x 56,3795 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M5
Diametru cap 9.0 mm
Înălțime cap 1.5 mm
Lungimea filetului 30.0 mm
Diametru pas 0.8 mm
Tip cap Cap cu profil redus
Model cu șurub Șurub cu cap
Culoare Maro
Cod Vamal 3926909790
Material complet Polieter eter cetonă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne