Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 6.0 mm PA Natural

Acest șurub cu cap în stea este prevăzut cu flanșă pentru a proteja suprafața de lucru în timpul fixării. Fabricat din nailon, acest șurub este ușor, rezistent chimic și izolant electric.
Numărul piesei Essentra:

10048528

Numărul piesei producătorului:

0070260000VR

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3381 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

338,10 RON

1000 x 0,3381 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M5
Lungimea filetului 6.0 mm
PasTPI 0.8 mm
Înălțime cap 3.8 mm
Tip cap Hexagonal cu cap de flanșă
Model cu șurub Șurub cu cap
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6.6
Distanța între suprafețele plate 8.0 mm
Diametru pas 0.8 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne