Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 20.0 mm PA Natural

Acest șurub cu cap în stea este prevăzut cu flanșă pentru a proteja suprafața de lucru în timpul fixării. Fabricat din nailon, acest șurub este ușor, rezistent chimic și izolant electric.
Numărul piesei Essentra:

10048658

Numărul piesei producătorului:

0070690000VR

4143 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,9714 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

985,70 RON

500 x 1,9714 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Lungimea filetului 20.0 mm
PasTPI 1.2 mm
Înălțime cap 5.4 mm
Tip cap Hexagonal cu cap de flanșă
Model cu șurub Șurub cu cap
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6.6
Distanța între suprafețele plate 13.0 mm
Diametru pas 1.25 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne