Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 10.0 mm PA Natural

This Torx head flanged cap screw is strong, durable, and precise. Even with high torque, the Torx head maintains a firm hold and prevents the screw from sliding. The flanged top adds stability and prevents the screw from falling out. It resists corrosion and is electrically insulating. Made from PA.
Numărul piesei Essentra:

10338346

Numărul piesei producătorului:

129503000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 0,7324 RON
500 - 999 0,6105 RON
1000 + 0,4285 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

73,24 RON

100 x 0,7324 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M5
Lungimea filetului 10.0 mm
PasTPI 0.8 mm
Înălțime cap 3.8 mm
Tip cap Hexagonal cu cap de flanșă
Model cu șurub Șurub cu cap
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6.6
Distanța între suprafețele plate 8.0 mm
Diametru pas 0.8 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne