10338353
129504000002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 0,7324 RON |
500 - 999 | 0,6105 RON |
1000 + | 0,4285 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M5 |
---|---|
Lungimea filetului | 12.0 mm |
Lungimea filetului | 0.472 in |
PasTPI | 0.8 mm |
Înălțime cap | 3.8 mm |
Înălțime cap | 0.15 in |
Tip cap | Hexagonal cu cap de flanșă |
Model cu șurub | Șurub cu cap |
Culoare | Natural |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Distanța între suprafețele plate | 8.0 mm |
Distanța între suprafețele plate | 0.315 in |
Diametru pas | 0.8 mm |
Diametru pas | 0.031 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.