Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 10.0 mm MS Natural

Acest șurub cu cap hexagonal este realizat din oțel placat cu zinc. Conform cu DIN 933 și ISO 4017.
Numărul piesei Essentra:

10182901

Numărul piesei producătorului:

079051040952

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,7064 RON
500 - 999 0,6215 RON
1000 + 0,4436 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

176,60 RON

250 x 0,7064 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 8.0 mm
Înălțime cap 3.5 mm
Lungimea filetului 10.0 mm
Dimensiune filet M5
Finalizare Placat cu zinc
Material MS
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu cap
Price per piece incl VAT 0.1488 GBP
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne