Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 40.0 mm MS Natural

Acest șurub cu cap hexagonal este realizat din oțel placat cu zinc. Conform cu DIN 933 și ISO 4017.
Numărul piesei Essentra:

10182925

Numărul piesei producătorului:

079054040952

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 2,1357 RON
250 - 999 1,2103 RON
1000 + 0,8735 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

106,79 RON

50 x 2,1357 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 8.0 mm
Înălțime cap 3.5 mm
Lungimea filetului 40.0 mm
Dimensiune filet M5
Finalizare Placat cu zinc
Material MS
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu cap
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne