Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 30.0 mm SS Natural

Element de fixare universal cu șurub metalic cu cap hexagonal realizat din oțel moale sau inox Respectă standardele DIN 933, ISO 4017 (metal).
Numărul piesei Essentra:

10329252

Numărul piesei producătorului:

079063040952

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 1,9441 RON
250 - 999 1,1021 RON
1000 + 0,794 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

97,21 RON

50 x 1,9441 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 10.0 mm
Înălțime cap 4.0 mm
Lungimea filetului 30.0 mm
Dimensiune filet M5
Finalizare Placat cu zinc
Material SS
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu cap
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne