Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M3 16.0 mm PP Natural

Numărul piesei Essentra:

10039885

Numărul piesei producătorului:

0020120300VR

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 0,1451 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

14,51 RON

100 x 0,1451 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 5.5 mm
Înălțime cap 2.0 mm
Lungimea filetului 16.0 mm
Dimensiune filet M3
Culoare Natural
Material PP
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu filet complet
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne