Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 10.0 mm PP Natural

Numărul piesei Essentra:

10040003

Numărul piesei producătorului:

0020180300VR

1820 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 0,2464 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

24,64 RON

100 x 0,2464 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 7.0 mm
Înălțime cap 2.8 mm
Lungimea filetului 10.0 mm
Dimensiune filet M4
Culoare Natural
Material PP
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu filet complet
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne