Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 30.0 mm PA Negru

Acest șurub hexagonal este realizat din nailon de culoare neagră, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații, inclusiv în ansamblurile electrice și electronice.
Numărul piesei Essentra:

10040133

Numărul piesei producătorului:

0020240001VR

260 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 4999 0,3724 RON
5000 + 0,308 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

37,24 RON

100 x 0,3724 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 7.0 mm
Înălțime cap 2.8 mm
Lungimea filetului 30.0 mm
Dimensiune filet M4
Culoare Negru
Material PA
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu filet complet
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne