Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 40.0 mm PA Natural

Acest șurub hexagonal este realizat din nailon de culoare naturală, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații, inclusiv în ansamblurile electrice și electronice. Consultați standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10040157

Numărul piesei producătorului:

0020250000VR

95 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6092 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

609,20 RON

1000 x 0,6092 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 7.0 mm
Înălțime cap 2.8 mm
Lungimea filetului 40.0 mm
Dimensiune filet M4
Culoare Natural
Material PA
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu filet complet
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne