10040263
0020310500VR
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 1,4238 RON |
Distanța între suprafețele plate | 8.0 mm |
---|---|
Distanța între suprafețele plate | 0.315 in |
Înălțime cap | 3.5 mm |
Înălțime cap | 0.138 in |
Lungimea filetului | 16.0 mm |
Lungimea filetului | 0.63 in |
Dimensiune filet | M5 |
Culoare | Natural |
Material | PVDF |
Tip cap | Cap hexagonal |
Model cu șurub | Șurub cu filet complet |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina