Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 20.0 mm PA Negru

Acest șurub hexagonal este realizat din nailon de culoare neagră, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații, inclusiv în ansamblurile electrice și electronice.
Numărul piesei Essentra:

10040287

Numărul piesei producătorului:

0020330001VR

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 0,4052 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

40,52 RON

100 x 0,4052 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 8.0 mm
Înălțime cap 3.5 mm
Lungimea filetului 20.0 mm
Dimensiune filet M5
Culoare Negru
Material PA
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu filet complet
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne