Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 70.0 mm PA Natural

Acest șurub hexagonal este realizat din nailon de culoare naturală, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații, inclusiv în ansamblurile electrice și electronice. Consultați standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10041246

Numărul piesei producătorului:

0021480000VR

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,1021 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

551,05 RON

500 x 1,1021 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 13.0 mm
Înălțime cap 5.5 mm
Lungimea filetului 70.0 mm
Dimensiune filet M8
Culoare Natural
Material PA
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu filet complet
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne