Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 50.0 mm PA Natural

Acest șurub cu cap hexagonal este parțial filetat și este realizat din nailon natural. Este utilizat într-o vastă gamă de sectoare industriale și aplicații, inclusiv în ansambluri electrice și electronice. ‌Consultați standard DIN 931 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10041307

Numărul piesei producătorului:

0025370000VR

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6435 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

643,50 RON

1000 x 0,6435 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 8.0 mm
Înălțime cap 3.5 mm
Lungimea filetului 50.0 mm
Dimensiune filet M5
Culoare Natural
Material PA
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu filet parțial
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne