Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 80.0 mm PA Natural

Acest șurub cu cap hexagonal este parțial filetat și este realizat din nailon natural. Este utilizat într-o vastă gamă de sectoare industriale și aplicații, inclusiv în ansambluri electrice și electronice. ‌Consultați standard DIN 931 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10041352

Numărul piesei producătorului:

0025920000VR

85 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 2,3822 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

2 382,20 RON

1000 x 2,3822 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 17.0 mm
Înălțime cap 6.4 mm
Lungimea filetului 80.0 mm
Dimensiune filet M10
Culoare Natural
Material PA
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu filet parțial
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne