Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal 1/4-28 19.1 mm PA Natural

Gama noastră de șuruburi cu cap hexagonal cu fante este fabricată din nailon natural, iar produsele incluse în aceasta reprezintă un element de fixare versatil pentru o gamă largă de aplicații și industrii. Acest șurub poate fi fixat cu priză sau cu o șurubelniță plată.
Numărul piesei Essentra:

10324615

Numărul piesei producătorului:

012528X075

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,2415 RON
2500 - 9999 0,2174 RON
10000 + 0,1957 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

120,75 RON

500 x 0,2415 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 9.5 mm
Înălțime cap 4.8 mm
Lungimea filetului 19.1 mm
Dimensiune filet 1/4-28
Culoare Natural
Material PA
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu filet parțial
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne