Meniu Caută

Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M3 5.0 mm PA Natural

Numărul piesei Essentra:

10328736

Numărul piesei producătorului:

079030500002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,6859 RON
500 - 999 0,6051 RON
1000 + 0,434 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

171,48 RON

250 x 0,6859 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 5.5 mm
Înălțime cap 2.0 mm
Lungimea filetului 5.0 mm
Dimensiune filet M3
Culoare Natural
Material PA
Tip cap Cap hexagonal
Model cu șurub Șurub cu cap
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne